Contenitori PK in PRFV con fori pretranciati

Codice prodotto: PK 9514050

Contenitore a parete in policarbonato rinforzato con fibre di vetro. Grado di protezione IP 66. La chiusura rapida del coperchio consente di risparmiare tempo pdurante le operazioni di manutenzione. Sicuro grazie al materiale autoestinguente.

Codice prodotto:
PK 9514050
Esecuzione
Contenitore PK chiuso con coperchio
Materiale
Contenitori: policarbonato rinforzato con fibre di vetro
Coperchio: policarbonato rinforzato con fibre di vetro, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Viti del coperchio: poliammide
Tappi di chiusura: polietilene
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con coperchio
Viti del coperchio
Tappi di chiusura per i fori di fissaggio a parete
Protection category NEMA
NEMA 4X
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Codice IK
IK08
Dimensioni
Larghezza: 180 mm
Altezza: 110 mm
Profondità: 90 mm
Ingresso cavi (numero x Ø)
M20
M20/M25
M32/M40
Numero fori pretranciati a passo metrico
16 x M20
2 x M20/M25
2 x M32/M40
Range temperatura di esercizio
-35 °C...80 °C
Materiale di base
Policarbonato
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,77 kg
Peso lordo
0,863 kg
Codice tariffa doganale
84879090
EAN
4028177490208
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
PK contenitore Policarbonato di Derivazione 180X110X90
Approvazioni
C-UL
DNV
UL
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Fogli di dati
Dettagli costruttivi