Cassetta verniciata in fusione di alluminio. Grado di protezione IP 66.
- Codice prodotto:
- GA 9104210
- Materiale
- Contenitore: fusione di alluminio
Coperchio: fusione di alluminio, guarnizione perimetrale con cordone circolare in gomma cloroprene - Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7001
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con coperchio
Viti del coperchio, fissaggio imperdibile
Viti per il fissaggio delle guide portanti
Vite per la connessione del conduttore di tenuta - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 75 mm
Altezza: 80 mm
Profondità: 58 mm - Materiale di base
- Fusione di alluminio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,3 kg
- Peso lordo
- 0,33 kg
- Codice tariffa doganale
- 84879090
- EAN
- 4028177145368
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- GA contenitore Alluminio Pressofuso 75X80X57
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions