Contenitori GA in fusione di alluminio

Codice prodotto: GA 9116210

Cassetta verniciata in fusione di alluminio. Grado di protezione IP 66.

Codice prodotto:
GA 9116210
Materiale
Contenitore: fusione di alluminio
Coperchio: fusione di alluminio, guarnizione perimetrale con cordone circolare in gomma cloroprene
Superficie
Verniciatura bucciata
Colore
RAL 7001
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con coperchio
Viti del coperchio, fissaggio imperdibile
Viti per il fissaggio delle guide portanti
Vite per la connessione del conduttore di tenuta
Dimensioni
Larghezza: 202 mm
Altezza: 232 mm
Profondità: 113 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4
Codice IK
IK08
Materiale di base
Fusione di alluminio
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,97 kg
Peso lordo
3,06 kg
Codice tariffa doganale
84879090
EAN
4028177145467
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
GA contenitore Alluminio Pressofuso 202X232X111