- Codice prodotto:
- SM 2384010
- Materiale
- Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
- Superficie
- Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 240
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con coperchio
Chiusura rapida, incluse bussole in plastica
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 100 mm
Altezza: 100 mm
Profondità: 90 mm
- Spessore coperchio
- 1,25 mm
- Spessore contenitore
- 1,25 mm
- Distanza tra i fori
- 60 mm
- Forature (quantità per diametro)
- 1 x 22,5 mm
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura rapida, incluse bussole in plastica
Numero di chiusure: 2
- Ingresso cavi (numero x Ø)
- 1
- Numero fori pretranciati a passo metrico
- 1
- Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,68 kg
- Peso lordo
- 0,72 kg
- Codice tariffa doganale
- 84879090
- EAN
- 4028177529403
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
SM contenitore per Pulsanteria 1 Foro