Cassette di derivazione in acciaio inox 1.4301, (AISI 304). Grado di protezione IP 66.
- Codice prodotto:
- KL 1521010
- Materiale
- Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato - Superficie
- Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 180
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con coperchio
Chiusura rapida, incluse bussole in plastica - Dimensioni
- Larghezza: 150 mm
Altezza: 150 mm
Profondità: 80 mm - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Codice IK
- IK08
- Spessore coperchio
- 1,25 mm
- Spessore contenitore
- 1,25 mm
- Chiusura
- Numero di chiusure: 4
- Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,3 kg
- Peso lordo
- 1,32 kg
- Codice tariffa doganale
- 84879090
- EAN
- 4028177008441
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- KL Contenitore di derivazione, LxAxP: 150 x 150 x 80 mm, acciaio inox 1.4301, senza piastra di montaggio, con coperchio, senza flangia
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions
- White Paper