- Codice prodotto:
- KL 1524010
- Materiale
- Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
- Superficie
- Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 180
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con coperchio
Chiusura rapida, incluse bussole in plastica
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 300 mm
Altezza: 200 mm
Profondità: 80 mm
- Spessore coperchio
- 1,25 mm
- Spessore contenitore
- 1,25 mm
- Chiusura
- Numero di chiusure: 4
- Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,15 kg
- Peso lordo
- 2,28 kg
- Codice tariffa doganale
- 84879090
- EAN
- 4028177008502
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
KL Contenitore di derivazione, LxAxP: 300 x 200 x 80 mm, acciaio inox 1.4301, senza piastra di montaggio, con coperchio, senza flangia