Contenitori di derivazione KL Acciaio inox

Codice prodotto: KL 1529010

Cassette di derivazione in acciaio inox 1.4301, (AISI 304). Grado di protezione IP 66.

Codice prodotto:
KL 1529010
Materiale
Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie
Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 180
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con coperchio
Chiusura rapida, incluse bussole in plastica
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 200 mm
Profondità: 120 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Codice IK
IK08
Spessore coperchio
1,25 mm
Spessore contenitore
1,25 mm
Chiusura
Numero di chiusure: 4
Materiale di base
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,7 kg
Peso lordo
2,975 kg
Codice tariffa doganale
84879090
EAN
4028177663343
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
KL Contenitore di derivazione, LxAxP: 300 x 200 x 120 mm, acciaio inox 1.4301, senza piastra di montaggio, con coperchio, senza flangia
Approvazioni
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Info sheet
Istruzioni
Safety instructions
White Paper
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi