- Codice prodotto:
- EB 1577500
- Materiale
- Contenitore e porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
- Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con porta incernierata
Cerniera 180°
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Piastra di montaggio
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 300 mm
Altezza: 400 mm
Profondità: 155 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 275 mm x 385 mm
- Spessore contenitore
- 1,38 mm
- Spessore porta
- 1,25 mm
- Spessore piastra di montaggio
- 2 mm
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,88 kg
- Peso lordo
- 7 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177251809
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
EB E-Box, LxAxP: 300 x 400 x 155 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, con porta