Contenitori BG per sistemi BUS Acciaio inox

Codice prodotto: BG 1585010

Contenitori bus in acciaio inox 1.4301, (AISI 304), incl. cerniera 180°. Grado di protezione IP 66.

Codice prodotto:
BG 1585010
Materiale
Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Cerniera 180°: pressofusione di zinco
Superficie
Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 240
Cerniera 180°: cromatata
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con coperchio
Cerniere da 180° (2 pz.)
Guide portanti TH 35/7,5
Chiusura rapida, incluse bussole in plastica
Protection category NEMA
NEMA 4X
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Dimensioni
Larghezza: 400 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 80 mm
Spessore contenitore
1,5 mm
Spessore porta
1,25 mm
Posizione di arresto della porta
destra/sinistra
Numero di guide DIN
1
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Chiusura rapida, incluse bussole in plastica
Numero di chiusure: 2
Materiale di base
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,55 kg
Peso lordo
4,16 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177011014
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
BG Contenitore per sistemi bus, LxAxP: 400 x 300 x 80 mm, acciaio inox 1.4301, senza piastra di montaggio, con coperchio, guida portante
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
White Paper
Fogli di dati
Dettagli costruttivi