Contenitori Ex Acciaio inox, contenitori vuoti con coperchio avvitato

Codice prodotto: KEL 9301000

Cassette EX con coperchio avvitato in acciaio inox

Codice prodotto:
KEL 9301000
Esecuzione
Contenitori Ex
Applicazioni tipiche
Zona 1 e 2 e/o 21 e 22 secondo 2014/34/UE
Campo temperatura ambiente -30 °C...+80 °C
I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate
Modo di protezione antideflagrante secondo EN 60 079: protezione dell'apparecchio tramite sicurezza aumentata (Ex e), protezione dell'apparecchio tramite contenitore (Ex tb)
Materiale
Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in silicone iniettato
Superficie
Contenitore: lucidatura lineare grana 400, rugosità < 0,8 µm
Parti incluse nella fornitura
Contenitore
Coperchio
Dimensioni
Larghezza: 150 mm
Altezza: 150 mm
Profondità: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
Materiale di base
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 66
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,2 kg
Peso lordo
1,448 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177138544
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Descrizione prodotto
KE Cassetta di Derivaione Inox Versione EX 150X150X80
Approvazioni
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
Descrizioni
Attestation of Conformity
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi