- Codice prodotto:
- KEL 9303000
- Esecuzione
- Contenitori Ex
- Applicazioni tipiche
- Zona 1 e 2 e/o 21 e 22 secondo 2014/34/UE
- Campo temperatura ambiente -30 °C...+80 °C
- I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate
- Modo di protezione antideflagrante secondo EN 60 079: protezione dell'apparecchio tramite sicurezza aumentata (Ex e), protezione dell'apparecchio tramite contenitore (Ex tb)
- Materiale
- Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in silicone iniettato
- Superficie
- Contenitore: lucidatura lineare grana 400, rugosità < 0,8 µm
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore
Coperchio
- Dimensioni
- Larghezza: 200 mm
Altezza: 200 mm
Profondità: 80 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0033U
- Sì
- Certificate PTB 03 ATEX 1013U
- Sì
- Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,9 kg
- Peso lordo
- 2,04 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177138582
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Descrizione prodotto
-
KE Cassetta di Derivaione Inox Versione EX 200X200X80