Contenitori Ex Acciaio inox, contenitori vuoti con coperchio avvitato

Codice prodotto: KEL 9306000

Cassette EX con coperchio avvitato in acciaio inox

Codice prodotto:
KEL 9306000
Esecuzione
Contenitori Ex
Applicazioni tipiche
Zona 1 e 2 e/o 21 e 22 secondo 2014/34/UE
Campo temperatura ambiente -30 °C...+80 °C
I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate
Modo di protezione antideflagrante secondo EN 60 079: protezione dell'apparecchio tramite sicurezza aumentata (Ex e), protezione dell'apparecchio tramite contenitore (Ex tb)
Materiale
Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in silicone iniettato
Superficie
Contenitore: lucidatura lineare grana 400, rugosità < 0,8 µm
Parti incluse nella fornitura
Contenitore
Coperchio
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 120 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
Materiale di base
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 66
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,7 kg
Peso lordo
3,9 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177138643
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Descrizione prodotto
KE Cassetta di Derivaione Inox Versione EX 300X300X120
Approvazioni
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi