Cassette Ex con portina incernierata in acciaio inox
- Codice prodotto:
- KEL 9408600
- Esecuzione
- Contenitori Ex
- Applicazioni tipiche
- Zona 1 e 2 e/o 21 e 22 secondo 2014/34/UE
- Campo temperatura ambiente -30 °C...+80 °C
- I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate
- Modo di protezione antideflagrante secondo EN 60 079: protezione dell'apparecchio tramite sicurezza aumentata (Ex e), protezione dell'apparecchio tramite contenitore (Ex tb)
- Materiale
- Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in silicone iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio - Superficie
- Contenitore: lucidatura lineare grana 400, rugosità < 0,8 µm
Piastra di montaggio: zincata - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore
Porta
Piastra di montaggio - Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.000 mm
Profondità: 300 mm - Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 739 mm x 955 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- Sì
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- Sì
- Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 2
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 53,863 kg
- Peso lordo
- 54,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177138896
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Descrizione prodotto
- KE Armadio Compatto Inox Versione EX 800X1000X300
- Documentazione
- Istruzioni