Contenitori Ex Armadio compatto per zone con rischio di esplosione

Codice prodotto: AX 9208100

Contenitore EX con portina incernierata, plastica

Codice prodotto:
AX 9208100
Esecuzione
Contenitori Ex
Applicazioni tipiche
Zona 1 e 2 e/o 21 e 22 secondo 2014/34/UE
Campo temperatura ambiente: -40 °C...+70 °C
I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate
Modo di protezione antideflagrante secondo EN 60 079: protezione dell'apparecchio tramite sicurezza aumentata (Ex e), protezione dell'apparecchio tramite contenitore (Ex tb)
Materiale
Contenitore: poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, resistenza superficiale: < 10⁹ Ω
Porta: poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, resistenza superficiale: < 10⁹ Ω guarnizione in silicone incollata su tutto il perimetro
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Colore
RAL 9011
Parti incluse nella fornitura
Contenitore
Porta
Piastra di montaggio
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 800 mm
Profondità: 300 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
505 mm x 725 mm
Spessore piastra di montaggio
3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Chiusura
Numero di chiusure: 3
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Codice IK
IK09
Range temperatura di esercizio
-40 °C...70 °C
Temperatura di esercizio
I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate
Confezione
1 pz.
Peso netto
26 kg
Peso lordo
26,5 kg
Codice tariffa doganale
94037000
EAN
4028177952126
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Descrizione prodotto
AX Armadio Compatto LXAXP 600X800X300 In Poliestere Rinforzato con Fibre di Vetro, Piastra di Montaggio E Porta Incernierata
Approvazioni
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Attestation of Conformity
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi