Contenitori per pulsanti HD

Codice prodotto: HD 1683600

Contenitore con tre fori per pulsanti, specifica per le esigenze dell'industria alimentare e delle bevande. Guarnizione in silicone lungo tutto il bordo esterno senza alcun spazio vuoto tra contenitore e coperchio. Chiusura rapida a vite con testa esagonale idonea agli standard igienici.

Codice prodotto:
HD 1683600
Esecuzione
Contenitori Hygienic Design
Materiale
Contenitore e coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Attacco filettato: acciaio inox
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Superficie
Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 400, rugosità < 0,8 µm
Guarnizione: blu (RAL 5010)
Parti incluse nella fornitura
Contenitore chiuso su tutti i lati
Coperchio con feritoia per pulsantiere
Guarnizione e attacco filettato (forniti non montati)
Dimensioni
Larghezza anteriore: 100 mm
Larghezza (posteriore): 122 mm
Altezza frontale: 220 mm
Altezza posteriore: 242 mm
Profondità: 90 mm
Distanza tra i fori
60 mm
Forature (quantità per diametro)
3 x 22,5 mm
Codice IK
IK08
Materiale di base
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Chiusura rapida a vite con testa esagonale idonea agli standard igienici
Numero di chiusure: 4
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,42 kg
Peso lordo
1,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,39
Codice tariffa doganale
84879090
EAN
4028177958685
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
HD pulsantiera, LxAxP: 100x220x90, acciaio inox AISI 304, 3 pulsanti, Ø 22,5 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi