- Codice prodotto:
- HD 1684600
- Esecuzione
- Contenitori Hygienic Design
- Materiale
- Contenitore e coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Attacco filettato: acciaio inox
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
- Superficie
- Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 400, rugosità < 0,8 µm
Guarnizione: blu (RAL 5010)
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore chiuso su tutti i lati
Coperchio con feritoia per pulsantiere
Guarnizione e attacco filettato (forniti non montati)
- Dimensioni
- Larghezza anteriore: 100 mm
Larghezza (posteriore): 122 mm
Altezza frontale: 280 mm
Altezza posteriore: 302 mm
Profondità: 90 mm
- Distanza tra i fori
- 60 mm
- Forature (quantità per diametro)
- 4 x 22,5 mm
- Codice IK
- IK08
- Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura rapida a vite con testa esagonale idonea agli standard igienici
Numero di chiusure: 4
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,78 kg
- Peso lordo
- 1,98 kg
- Codice tariffa doganale
- 84879090
- EAN
- 4028177958692
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
HD pulsantiera, LxAxP: 100x280x90 mm, acciaio inox AISI 304, 4 pulsanti, Ø 22,5 mm