Soluzione di contenitori con forature per pulsanteria, specifica per le esigenze dell'industria alimentare e delle bevande. Guarnizione in silicone lungo tutto il bordo esterno senza alcun spazio vuoto tra contenitore e coperchio. Chiusura rapida a vite con testa esagonale idonea agli standard igienici.
- Codice prodotto:
- HD 1686630
- Esecuzione
- Contenitori Hygienic Design
- Materiale
- Contenitore e coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Attacco filettato: acciaio inox
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600 - Superficie
- Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 400, rugosità < 0,8 µm
Guarnizione: blu (RAL 5010) - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore chiuso su tutti i lati
Coperchio con feritoia per pulsantiere
Guarnizione e attacco filettato (forniti non montati) - Dimensioni
- Larghezza anteriore: 160 mm
Larghezza (posteriore): 182 mm
Altezza frontale: 220 mm
Altezza posteriore: 242 mm
Profondità: 90 mm - Distanza tra i fori
- 60 mm
- Forature (quantità per diametro)
- 6 x 30,5 mm
- Codice IK
- IK08
- Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura rapida a vite con testa esagonale idonea agli standard igienici
Numero di chiusure: 4 - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,1 kg
- Peso lordo
- 2,153 kg
- Codice tariffa doganale
- 84879090
- EAN
- 4028177995444
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- HD pulsantiera, LxAxP: 160x220x90 mm, acciaio inox AISI 304, 6 pulsanti, Ø 30,5mm
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions