Contenitore a parete in lamiera d'acciaio, con coperchio e vetro d'ispezione. Grado di protezione IP 65/NEMA 12. Per l'installazione di moduli bus e sensori di quasi tutte le marche attualmente commercializzate.
- Codice prodotto:
- KX 1612100
- Esecuzione
- con vetro d'ispezione
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Coperchio: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Vetro d'ispezione: policarbonato, 4 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata - Superficie
- Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con coperchio incernierato
Vetro d'ispezione nel coperchio
Piastra di montaggio
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 65
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 155 mm - Spessore coperchio
- 1,25 mm
- Spessore contenitore
- 1,25 mm
- Spessore piastra di montaggio
- 2 mm
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Codice tariffa doganale
- 84879059
- EAN
- 4028177970045
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- KX Contenitore per sistemi bus, LAP: 600x300x155 mm, con piastra di montaggio, con chiusura a filo
- Approvazioni
- C-UL