Il contenitore di piccole dimensioni KX e il contenitore di derivazione KX senza flangia passacavi consentono un allestimento interno flessibile con elevato grado di protezione.
- Codice prodotto:
- KX 1505000
- Descrizione prodotto
- Il contenitore di piccole dimensioni KX e il contenitore di derivazione KX senza flangia passacavi consentono un allestimento interno flessibile con elevato grado di protezione.
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Coperchio: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato - Superficie
- Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con coperchio
Chiusura a filo Mini - Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 200 mm
Profondità: 120 mm - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Codice IK
- IK08
- Spessore coperchio
- 1,25 mm
- Spessore contenitore
- 1,25 mm
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,021 kg
- Peso lordo
- 4,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 33,37 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 84879059
- EAN
- 4028177816190
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- KX contenitore di Derivazione, LXAXP 500X200X120 mm, Lamiera d'acciaio, Senza Piastra di Montaggio, con Coperchio, Senza Flangia
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions