Contenitori E-Box KX, lamiera d'acciaio

Codice prodotto: KX 1554000

Il contenitore KX e l'E-Box KX, in lamiera d'acciaio , offrono elevato comfort di montaggio e maggiore flessibilità nella scelta dei sistemi di chiusura.

Codice prodotto:
KX 1554000
Descrizione prodotto
Il contenitore KX e l'E-Box KX, in lamiera d'acciaio , offrono elevato comfort di montaggio e maggiore flessibilità nella scelta dei sistemi di chiusura.
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie
Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con porta
Piastra di montaggio
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Cerniera 180°
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Codice IK
IK08
Dimensioni
Larghezza: 200 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 120 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
175 mm x 285 mm
Spessore contenitore
1,25 mm
Spessore porta
1,25 mm
Spessore piastra di montaggio
2 mm
Chiusura
Numero di chiusure: 1
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,361 kg
Peso lordo
3,626 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
84879059
EAN
4028177816565
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
KX contenitore E-Box, LXAXP 200X300X120 mm, Lamiera d'acciaio, con Piastra di Montaggio, con Porta
Approvazioni
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
Grado di protezione
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
PCF-declaration
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi