Contenitori E-Box KX Acciaio inox

Codice prodotto: KX 1588000

Il contenitore E-Box KX, in acciaio inox, offre un elevato comfort di montaggio oltre alla flessibilità di scelta dei sistemi di chiusura. Le cerniere 180° fornite di serie consentono di accedere facilmente all'interno del contenitore.

Codice prodotto:
KX 1588000
Descrizione prodotto
Il contenitore KX e l'E-Box KX, in acciaio inox, offrono un elevato comfort di montaggio oltre alla flessibilità di scelta dei sistemi di chiusura. Le cerniere 180° fornite di serie consentono di accedere facilmente all'interno del contenitore.
Materiale
Contenitore: acciaio inox
Porta: acciaio inox, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 180
Piastra di montaggio: zincata
Parti incluse nella fornitura
Piastra di montaggio
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 65
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Dimensioni
Larghezza: 380 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 155 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
365 mm x 275 mm
Spessore contenitore
1,25 mm
Spessore porta
1,25 mm
Chiusura
Numero di chiusure: 1
Materiale di base
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,4 kg
Peso lordo
6,5 kg
Codice tariffa doganale
84879059
EAN
4028177919143
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
KX contenitore E-Box, LxAxP: 380x300x155 mm, acciaio inox 1.4301 (304), con piastra di montaggio, monoporta, con chiusura a filo
Approvazioni
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi