Il contenitore di derivazione KX in acciaio inox offre massima qualità dei dati e coerenza nella progettazione, oltre a flessibilità e sicurezza per un'ampia varietà di applicazioni.
- Codice prodotto:
- KX 1560000
- Descrizione prodotto
- System Perfection. Il nuovo contenitore di piccole dimensioni KX in acciaio inox offre massima precisione dei dati, progettazione end-to-end, flessibilità e sicurezza per un'ampia varietà di applicazioni.
- Materiale
- Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato - Superficie
- Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 180
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con coperchio
Chiusura rapida, incluse bussole in plastica - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Dimensioni
- Larghezza: 150 mm
Altezza: 150 mm
Profondità: 80 mm - Spessore coperchio
- 1,25 mm
- Spessore contenitore
- 1,5 mm
- Chiusura
- Numero di chiusure: 4
- Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,12 kg
- Peso lordo
- 1,323 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,24
- Codice tariffa doganale
- 84879059
- EAN
- 4028177919174
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- KX contenitore di derivazione, LxAxP: 150x150x80 mm, acciaio inox 1.4301 (304), senza piastra di montaggio, con coperchio, con chiusure rapide
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Load brochure
- Product presentations
- Safety instructions