Contenitore di derivazione KX Acciaio inox

Codice prodotto: KX 1563000

Il contenitore di derivazione KX in acciaio inox offre massima qualità dei dati e coerenza nella progettazione, oltre a flessibilità e sicurezza per un'ampia varietà di applicazioni.

Codice prodotto:
KX 1563000
Descrizione prodotto
System Perfection. Il nuovo contenitore di piccole dimensioni KX in acciaio inox offre massima precisione dei dati, progettazione end-to-end, flessibilità e sicurezza per un'ampia varietà di applicazioni.
Materiale
Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie
Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 180
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con coperchio
Chiusura rapida, incluse bussole in plastica
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 200 mm
Profondità: 80 mm
Spessore coperchio
1,25 mm
Spessore contenitore
1,25 mm
Chiusura
Numero di chiusure: 4
Materiale di base
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,322 kg
Peso lordo
2,328 kg
Codice tariffa doganale
84879059
EAN
4028177919198
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
KX contenitore di derivazione, LxAxP: 300x200x80 mm, acciaio inox 1.4301 (304), senza piastra di montaggio, con coperchio, con chiusure rapide
Approvazioni
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi