Contenitori KX per sistemi bus, lamiera d'acciaio, con chiusura a filo Mini

Codice prodotto: KX 1613000

Contenitore a parete in lamiera d'acciaio, con coperchio e vetro d'ispezione. Grado di protezione IP 65/NEMA 12. Per l'installazione di moduli bus e sensori di quasi tutte le marche attualmente commercializzate.

Codice prodotto:
KX 1613000
Esecuzione
con vetro d'ispezione
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio
Coperchio: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Vetro d'ispezione: policarbonato, 4 mm
Superficie
Contenitore e coperchio: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con coperchio incernierato
Vetro d'ispezione nel coperchio
Chiusure a filo Mini
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 65
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Codice IK
IK08
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 155 mm
Spessore coperchio
1,25 mm
Spessore contenitore
1,25 mm
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
8,39 kg
Peso lordo
8,84 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
49,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
84879059
EAN
4028177816701
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
KX contenitore per Sistemi Bus, LXAXP 800X300X155 mm, Lamiera d'acciaio, con Fondo Chiuso, con Coperchio Incernierato E Vetro D'Ispezione
Approvazioni
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
PCF-declaration
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi