Contenitori KX per sistemi BUS Acciaio inox

Codice prodotto: KX 1586000

Il contenitore KX BG, in acciaio inox, consente una buona accessibilità grazie alle cerniere standard a 180° e ha un elevato grado di protezione IP 66.

Codice prodotto:
KX 1586000
Descrizione prodotto
Il contenitore di piccole dimensioni KX e il contenitore per sistemi bus KX in acciaio inox consentono un allestimento interno flessibile e ottima accessibilità grazie alle cerniere 180° fornite di serie.
Materiale
Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Cerniere: pressofusione di zinco
Superficie
Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 180
Cerniera 180°: cromatata
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con coperchio
Cerniere da 180°
Chiusura rapida, incluse bussole in plastica
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 200 mm
Profondità: 120 mm
Spessore coperchio
1,25 mm
Spessore contenitore
1,25 mm
Materiale di base
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,891 kg
Peso lordo
4,894 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
18,49
Codice tariffa doganale
84879059
EAN
4028177919129
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
KX Contenitore per sistemi bus, LxAxP: 600x200x120 mm, acciaio inox 1.4301 (304), con coperchio incernierato, con chiusure rapide
Approvazioni
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi