Contenitore con porta in lamiera d'acciaio verniciata con piastra di montaggio e flangia sul fondo.
- Codice prodotto:
- AE 1032500
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato - Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore chiuso su tutti i lati, con porta/e incernierata/e
Flangia/flange sul fondo del contenitore
Piastra di montaggio
Chiusura: doppio pettine 3 mm - Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 200 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 120 mm - Spessore porta
- 1,5 mm
- Spessore contenitore
- 1,25 mm
- Spessore piastra di montaggio
- 2 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 162 mm x 275 mm
- Numero di porte
- 1
- Numero di chiusure
- 1
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm - Flangia
- Grandezza: 1
Quantità: 1 - Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,9 kg
- Peso lordo
- 4 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177251991
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- AE Armadietto compatto, LxAxP: 200 x 300 x 120 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, monoporta, con una chiusura a filo
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions
- White Paper