Armadietti compatti AE

Codice prodotto: AE 1280500

Contenitore con porta in lamiera d'acciaio verniciata con piastra di montaggio e flangia sul fondo.

Supporto di fissaggio a parete per contenitori AE

Arresto porta aperta

Cerniere a 180°

Listello sagomato antipolvere

Sistema di chiusura Ergoform-S

Golfari di sollevamento per AX, AE

Codice prodotto:
AE 1280500
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie
Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore chiuso su tutti i lati, con porta/e incernierata/e
Flangia/flange sul fondo del contenitore
Piastra di montaggio
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Sistema di chiusura su 3 punti
Grado di protezione NEMA
NEMA 4
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Codice IK
IK08
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 300 mm
Spessore porta
2 mm
Spessore contenitore
1,5 mm
Spessore piastra di montaggio
3 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
740 mm x 1.155 mm
Numero di porte
1
Battuta della porta reversibile
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Sistema di chiusura su 3 punti
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Flangia
Grandezza: 5
Quantità: 1
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
64,125 kg
Peso lordo
65,125 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177252455
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
AE Armadietto compatto, LxAxP: 800 x 1200 x 300 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, monoporta, chiusura su 3 punti
Approvazioni
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
White Paper
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi