Contenitore con porta in lamiera d'acciaio verniciata con piastra di montaggio e flangia sul fondo.
- Codice prodotto:
- AE 1350500
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato - Superficie
- Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore chiuso su tutti i lati, con porta/e incernierata/e
Flangia/flange sul fondo del contenitore
Piastra di montaggio
Chiusura: doppio pettine 3 mm - Grado di protezione NEMA
- NEMA 4
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 500 mm
Profondità: 300 mm - Spessore porta
- 1,75 mm
- Spessore contenitore
- 1,5 mm
- Spessore piastra di montaggio
- 2,5 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 449 mm x 470 mm
- Numero di porte
- 1
- Battuta della porta reversibile
- Sì
- Numero di chiusure
- 2
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 2
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm - Flangia
- Grandezza: 4
Quantità: 1 - Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 18,025 kg
- Peso lordo
- 19,08 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177252486
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- AE Armadietto compatto, LxAxP: 500 x 500 x 300 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, monoporta, con due chiusure a filo
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions
- White Paper