Portafusibili a cavaliere

Codice prodotto: SV 3427010

Tripolari, per interasse sbarre 60 mm.

Codice prodotto:
SV 3427010
Materiale
Portafusibile a cavaliere: poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro
Protezione dai contatti accidentali: poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Nota
L’utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l’impiego di puntalini terminali
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Nota
Idoneo per fusibili a norma DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Connessione elettrica
Morsetto a mantello
Fusibili
D II-E 27 (ghiera calibrata)
Tensione nominale di isolamento Ui
690 V
Corrente nominale max.
25 A
Tensione nominale di esercizio
500 V (DC)
500 V, 3~
Dimensioni
Larghezza: 42 mm
Altezza: 209 mm
Connessione di conduttori
1,5 ‐ 16 mm²
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Numero dei poli
3 poli
Tensione nominale di esercizio (L1 + L2)
500 V (DC)
Tensione nominale di esercizio (L1 + L3)
500 V (DC)
Sezione del conduttore tondo
1,5 ‐ 16 mm²
Confezione
10 pz.
Peso netto
2,37 kg
Peso lordo
2,465 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,046
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177674950
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Descrizione prodotto
SV 10 Portafusibile Dii-E27
Approvazioni
ABS
DNV
Lloyds Register
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi