Sbarre CUPONAL

Codice prodotto: SV 3584020

Sbarre in alluminio rivestite in rame.

Codice prodotto:
SV 3584020
Descrizione prodotto
Sbarre di distribuzione in alluminio rivestite in rame, ideali per il montaggio di sistemi a sbarre con supporti 9340.000/9340.050.
Materiale
Alluminio
Rame
Corrente nominale max.
328 A
Nota
La corrente nominale è data dalla somma della temperatura della sbarra 65 °C e della temperatura ambiente 35 °C
Diagramma del fattore di correzione secondo DIN 43 671
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Norme
DIN EN 13 601
Sezione
30 mm x 5 mm
Dimensioni
Lunghezza: 2.400 mm
Confezione
6 pz.
Peso netto
8,52 kg
Peso lordo
9,02 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,52
Codice tariffa doganale
76042990
EAN
4028177686571
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Sbarre Cuponal 30X5 - 2400 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Fogli di dati
Dettagli costruttivi