Supporti OM senza contatti

Codice prodotto: SV 9340270

Per il montaggio dei dispositivi di protezione con alimentazione esterna.

Codice prodotto:
SV 9340270
Esecuzione
senza contatti
Descrizione prodotto
Per il montaggio dei dispositivi di protezione con alimentatore esterno.
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
Chassis: RAL 7035
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Tipo di braccio portante
Telaio di supporto, 1 x TS 55D-V
Numero dei poli
3 poli
Supporto telaio portante
Dimensioni
Larghezza: 55 mm
Altezza: 272 mm
Guide numero/altezza
1 / 10 mm
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Telaio portante (L x A)
55 mm x 237 mm
Approvazioni
UL
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,25 kg
Peso lordo
0,258 kg
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177502475
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrizione prodotto
OM Supporto 55X208mm
Approvazioni
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi