Portafusibili da 61 A a 400 A

Codice prodotto: SV 9345400

tripolari, per sistemi sbarre con interasse 60 mm.

Codice prodotto:
SV 9345400
Esecuzione
Sensore di monitoraggio accessi
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
Colore
Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7035/7001
Connessione per conduttore circolare
AWG 4/0 - MCM 600
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Nota
L'impiego dei portafusibili sui sistemi a sbarre RiLine soddisfa i requisiti UL (listed accessory)
Connessione cavi
sup/inf
Connessione elettrica
Morsetto a mantello
Per tipo di fusibile (classe)
J
Corrente nominale di esercizio max.
400 A
Rated operating current (min.)
201 A
Tensione nominale di esercizio
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Norme
UL 508
Dimensioni
Larghezza: 250 mm
Altezza: 328 mm
Per fusibili
Diametro: 54 mm
Lunghezza: 181 mm
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Valori elettrici UL (SCCR)
100 kA - 600 V, Fusibile Class J max. 400 A, JDDZ/7
Numero dei poli
3 poli
Confezione
1 pz.
Peso netto
5 kg
Peso lordo
5,32 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
2,106
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177615670
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Base porta fusibili, Class J, 201-400 A, 600 V, 3-poli, (60 mm)
Approvazioni
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Short-circuit resistance diagram