Protezione dai contatti accidentali della parte posteriore di un sistema Mini-PLS.
- Codice prodotto:
- SV 9605000
- Materiale
- PVC duro, sagomato a caldo
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Lunghezza
- 500 mm
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- Mini-PLS
- Dimensioni
- Lunghezza: 500 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,45 kg
- Peso lordo
- 0,487 kg
- Codice tariffa doganale
- 85472000
- EAN
- 4028177140608
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Descrizione prodotto
- SV Prof.Base Pls 250A 500 mm
- Approvazioni
- UR + C-UR (recognized)