Adattatori per apparecchi Mini-PLS

Codice prodotto: SV 9625000

Corrente nominale massima da 12 A a 100 A.

Codice prodotto:
SV 9625000
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Cavi di connessione (AWG)
AWG 12
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Corrente nominale max.
25 A
Dimensioni
Larghezza: 72 mm
Altezza: 160 mm
Guide numero/altezza
1 / 7,5 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,3 kg
Peso lordo
0,373 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,041
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177140950
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV Adattatori 25A 72mm
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi