Per estendere l'opzione di montaggio sul Board quando si utilizzano componenti più larghi.
- Codice prodotto:
- SV 9635390
- Funzionamento
- Per estendere l'opzione di montaggio sul profilato base (board) quando si utilizzano componenti più larghi
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Dimensioni
- Larghezza: 18 mm
Altezza: 160 mm
Profondità: 34,5 mm - Tipo di braccio portante
- fisso
- Guide numero/altezza
- 1 / 10 mm
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 0,258 kg
- Peso lordo
- 0,32 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177934542
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV RiLine compact adattatore per apparecchi senza contatti, LA: 18 x 160 mm
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions