Per gli armadi senza tetto. Può sostituire il tetto standard fornito con gli armadi della serie TS.
- Codice prodotto:
- SV 9671586
- Applicazioni tipiche
- Per gli armadi senza tetto. Può sostituire il tetto standard fornito con gli armadi della serie TS.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Number of required cable entry glands
- 8
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,75 kg
- Peso lordo
- 4 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177573598
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
- SV Lamiera del tetto, LxP: 800x600 mm, per TS, per flangia passacavi