Perni filettati per inserti scorrevoli e dadi scorrevoli

Codice prodotto: SV 9676982

Per il fissaggio dei componenti di collegamento, come i capicorda.

Codice prodotto:
SV 9676982
Descrizione prodotto
Per connessioni individuali.
Materiale
Acciaio
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Per sbarre di distribuzione
Maxi-PLS 60
Dimensioni
Filettatura: M12
Lunghezza filettatura: 50 mm
Confezione
8 pz.
Peso netto
0,4 kg
Peso lordo
0,478 kg
Codice tariffa doganale
73181535
EAN
4028177606920
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Descrizione prodotto
SV Perni M12X50 mm Maxi-PLS3200
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Documentazione
Istruzioni