Interruttore sezionatore per fusibili NH

Codice prodotto: SV 9677340

Tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 185 mm.

Codice prodotto:
SV 9677340
Esecuzione
Tripolari
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Elementi di contatto: rame duro parzialmente argentato
Colore
Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7001
Maniglia: RAL 7016
Per grandezza fusibili NH
3
Per sistemi sbarre con interasse
185 mm
Connessione cavi
sup/inf
Connessione elettrica
Perno M12
Numero dei poli
3 poli
Tensione nominale di esercizio
690 V (AC), 3~
Corrente nominale di esercizio max.
1.250 A
Nota
In caso di componenti montati su sbarre di distribuzione con copertura dai contatti diretti è necessario utilizzare il terminale di contatto
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Per installazione trasformatori
Dimensioni
Larghezza: 200 mm
Altezza: 670 mm
Connessione di conduttori
6 ‐ 240 mm²
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 10 mm
Double disconnector
Confezione
1 pz.
Peso netto
14 kg
Peso lordo
14,4 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
6,838
Codice tariffa doganale
85365080
EAN
4028177705579
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Descrizione prodotto
SV Sezionatore sottocarico NH, Gr.3, 630 A, 690 V, 3-poli, doppio, dado M12, interasse 185 mm, per installazione trasformatore di corrente
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions