Armadietti compatti AE Acciaio inox

Codice prodotto: AE 1006500

Armadio compatto AE in acciaio inox, piastra di montaggio inclusa.

Tetto di protezione per contenitori AE

Supporto di fissaggio a parete per KL, EB, BG, AE, contenitori da parete EL, alzate TP e ripartitori di cavi in fibra ottica

Squadrette di fissaggio alla parete per AX, KX, AX IT, AE, KL

Chiusura a filo

Chiusura a filo HD

Codice prodotto:
AE 1006500
Materiale
Contenitore: acciaio inox
Porta: acciaio inox, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Superficie
Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 μm
Piastra di montaggio: zincata
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con porta/e
Piastra di montaggio
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Grado di protezione NEMA
NEMA 4X
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Codice IK
IK08
Dimensioni
Larghezza: 380 mm
Altezza: 380 mm
Profondità: 210 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
334 mm x 355 mm
Numero di porte
1
Numero di chiusure
1
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Material lock: Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Materiale di base
Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Confezione
1 pz.
Peso netto
9,31 kg
Peso lordo
9,8 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177421288
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
AE Armadietto compatto, LxAxP: 380 x 380 x 210 mm, acciaio inox 1.4404, con piastra di montaggio, monoporta, con una chiusura a filo
Approvazioni
DNV
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
White Paper
Fogli di dati
Dettagli costruttivi