- Codice prodotto:
- KS 1454500
- Esecuzione
- con oblò
- Materiale
- Contenitore e porta: poliestere rinforzato con fibre di vetro PRFV
Porta: guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Oblò: vetro acrilico spessore 3,0 mm, con guarnizione di tenuta perimetrale in gomma
- Superficie
- Contenitore e porta: non trattati, plastica colorata
Piastra di montaggio: zincata
- Colore
- Similare RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore chiuso su tutti i lati, porta incernierata, chiusura a doppio pettine 3 mm
Piastra di montaggio
Doppia guarnizione sul bordo superiore e inferiore della porta con funzione di listello antipioggia integrato
Profili a C inseriti ai lati per la regolazione continua in profondità della piastra di montaggio
Finestra d'ispezione nella porta
- Nota
- L'esposizione prolungata ai raggi UV (luce solare), abbinata all'azione del vento e della pioggia, può danneggiare la superficie del contenitore. Tuttavia la protezione dei componenti elettrici all'interno del contenitore non è compromessa. Qualora non fosse possibile proteggere il contenitore dai raggi solari con un tettuccio, si consiglia l'applicazione di una vernice poliuretanica. Temperatura ambiente ammissibile: -30 °C...+75 °C.
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 56
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 500 mm
Profondità: 300 mm
- Spessore piastra di montaggio
- 2,5 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 417 mm x 450 mm
- Numero di porte
- 1
- Battuta della porta reversibile
- Sì
- Numero di chiusure
- 2
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 2
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
- With viewing window
- Sì
- Materiale di base
- Plastica
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 12,797 kg
- Peso lordo
- 13,471 kg
- Codice tariffa doganale
- 94037000
- EAN
- 4028177526730
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
KS Arm. In Plastica P.Zinc. 500X500X300M