Armadietti KS in plastica

Codice prodotto: KS 1479500

Contenitore a parete con portina in poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, con piastra di montaggio. A scelta con o senza porta trasparente. Grado di protezione IP 56 e/o IP 66. La regolazione continua in profondità delle piastre di montaggio consente l'installazione a più livelli nel contenitore. Allestimento interno flessibile della portina grazie ai punti di fissaggio prestampati nella portina. Elevata stabilità grazie al materiale sintetico rinforzato con fibre di vetro.

Codice prodotto:
KS 1479500
Esecuzione
con oblò
Materiale
Contenitore e porta: poliestere rinforzato con fibre di vetro PRFV
Porta: guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Oblò: vetro acrilico spessore 3,0 mm, con guarnizione di tenuta perimetrale in gomma
Superficie
Contenitore e porta: non trattati, plastica colorata
Piastra di montaggio: zincata
Colore
Similare RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore chiuso su tutti i lati, porta incernierata, chiusura a doppio pettine 3 mm
Piastra di montaggio
Doppia guarnizione sul bordo superiore e inferiore della porta con funzione di listello antipioggia integrato
Profili a C inseriti ai lati per la regolazione continua in profondità della piastra di montaggio
Finestra d'ispezione nella porta
Nota
L'esposizione prolungata ai raggi UV (luce solare), abbinata all'azione del vento e della pioggia, può danneggiare la superficie del contenitore. Tuttavia la protezione dei componenti elettrici all'interno del contenitore non è compromessa. Qualora non fosse possibile proteggere il contenitore dai raggi solari con un tettuccio, si consiglia l'applicazione di una vernice poliuretanica. Temperatura ambiente ammissibile: -30 °C...+75 °C.
Grado di protezione NEMA
NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 56
Codice IK
IK08
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.000 mm
Profondità: 300 mm
Spessore piastra di montaggio
3 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
717 mm x 950 mm
Numero di porte
1
Battuta della porta reversibile
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Sistema di chiusura su 3 punti
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
With viewing window
Materiale di base
Plastica
Confezione
1 pz.
Peso netto
38 kg
Peso lordo
39,5 kg
Codice tariffa doganale
94037000
EAN
4028177526792
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
KS Arm. In Plastica P.Zinc. Gfk
Approvazioni
Bureau Veritas
TÜV
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi