Armadio AX, lamiera d'acciaio

Codice prodotto: AX 1033000

L'armadio compatto AX, con bugnature in rilievo integrate sul tetto, sul fondo e sui lati, riproduce il noto reticolo di fissaggio da 25 mm dell’armadio di grandi dimensioni VX25. Grazie a questo sistema unico e brevettato, gli armadi compatti AX sono predisposti per tutti i casi di ampliamento e retrofitting. I componenti e gli accessori di gamma possono essere installati sulle guide in modo semplice, rapido e sicuro, anche in un secondo tempo, senza la necessità di eseguire forature.

Chassis di allestimento interno AX

Maniglia Comfort Mini AX

Tasca portaschemi in plastica

Supporto di fissaggio a parete per AX lamiera d'acciaio, KX lamiera d'acciaio, AX IT, EL

Flangia in plastica a membrana, per AX

Codice prodotto:
AX 1033000
Vantaggi
Maggiori opzioni di allestimento interno grazie alla soluzione tecnica con bugnature integrate e compatibili con accessori con passo meccanico da 25 mm, in combinazione con la guida di allestimento interno e l'ampia gamma di accessori a catalogo
Mantenimento del grado di protezione (approvazione UL) grazie al montaggio della chassis di allestimento interno senza forature
Livello di montaggio supplementare e maggiore capacità di carico con la guida di allestimento del fondo
Progettazione e configurazione semplificate con il Configuratore Rittal RiPanel
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie
Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con porta/e
Flangia/flange sul fondo del contenitore
Piastra di montaggio
Listello forato della porta
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Grado di protezione NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Codice IK
IK10
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 210 mm
Spessore porta
1,5 mm
Spessore contenitore
1,25 mm
Spessore piastra di montaggio
2 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
250 mm x 275 mm
Numero di porte
1
Battuta della porta reversibile
Numero di chiusure
1
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Flangia
Grandezza: 1
Quantità: 1
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,44 kg
Peso lordo
6,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
30,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177813458
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
AX Armadio Compatto LXAXP 300X300X210 mm Lamiera d'acciaio con Piastra di Montaggio con una Chiusura a Filo
Approvazioni
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
PCF-declaration
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fogli di dati
Dettagli costruttivi