Armadio AX, lamiera d'acciaio

Codice prodotto: AX 1281000

L'armadio compatto AX, con bugnature in rilievo integrate sul tetto, sul fondo e sui lati, riproduce il noto reticolo di fissaggio da 25 mm dell’armadio di grandi dimensioni VX25. Grazie a questo sistema unico e brevettato, gli armadi compatti AX sono predisposti per tutti i casi di ampliamento e retrofitting. I componenti e gli accessori di gamma possono essere installati sulle guide in modo semplice, rapido e sicuro, anche in un secondo tempo, senza la necessità di eseguire forature.

Flangia passacavi in due parti con guarnizione elastica di tenuta per contenitori AX

Chassis di allestimento interno AX

Maniglia Comfort AX

Tasca portaschemi in plastica

Supporto di fissaggio a parete per AX lamiera d'acciaio, KX lamiera d'acciaio, AX IT, EL

Flangia in plastica a membrana, per AX

Codice prodotto:
AX 1281000
Vantaggi
Maggiori opzioni di allestimento interno grazie alla soluzione tecnica con bugnature integrate e compatibili con accessori con passo meccanico da 25 mm, in combinazione con la guida di allestimento interno e l'ampia gamma di accessori a catalogo
Mantenimento del grado di protezione (approvazione UL) grazie al montaggio della chassis di allestimento interno senza forature
Livello di montaggio supplementare e maggiore capacità di carico con la guida di allestimento del fondo
Progettazione e configurazione semplificate con il Configuratore Rittal RiPanel
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie
Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Piastra di montaggio: zincata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con porta/e
Flangia/flange sul fondo del contenitore
Piastra di montaggio
Listello forato della porta
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Grado di protezione NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Codice IK
IK10
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 400 mm
Spessore porta
2 mm
Spessore contenitore
1,5 mm
Spessore piastra di montaggio
2,5 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
745 mm x 1.175 mm
Numero di porte
1
Battuta della porta reversibile
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Sistema di chiusura su 3 punti
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Flangia
Grandezza: 5
Quantità: 2
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
65 kg
Peso lordo
66,75 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
223,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177813106
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
AX Armadio Compatto LXAXP 800X1200X400 mm Lamiera d'acciaio con Piastra di Montaggio con Chiusura su 3 Punti
Approvazioni
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
PCF-declaration
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fogli di dati
Dettagli costruttivi