I contenitori in acciaio inox sono dotati di una soluzione tecnica con bugnature integrate che consente di realizzare configurazioni complete in modo rapido e sicuro, senza bisogno di forare.
- Codice prodotto:
- AX 1018000
- Materiale
- Contenitore: acciaio inox
Porta: acciaio inox, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) - Superficie
- Enclosure and door: Brushed, grain 400
Piastra di montaggio: zincata - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con porta/e, angolo di apertura 130°
Piastra di montaggio
Chiusura: doppio pettine 3 mm - Grado di protezione NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Codice IK
- IK10
- Dimensioni
- Larghezza: 1.000 mm
Altezza: 1.000 mm
Profondità: 300 mm - Spessore porta
- 2 mm
- Spessore contenitore
- 1,5 mm
- Spessore piastra di montaggio
- 2,5 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 945 mm x 975 mm
- Numero di porte
- 2
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 2
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Material lock: Pressofusione di zinco - Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 60,5 kg
- Peso lordo
- 64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 209,29
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177815049
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- AX Armadio Compatto LXAXP 1000X1000X300 mm Inox 304 con Piastra di Montaggio a due Porte con due Chiusure a Filo
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Load brochure
- Product presentations
- Protective conductor brochure
- Safety instructions