Armadio AX, acciaio inox

Codice prodotto: AX 1305000

I contenitori in acciaio inox sono dotati di una soluzione tecnica con bugnature integrate che consente di realizzare configurazioni complete in modo rapido e sicuro, senza bisogno di forare.

Codice prodotto:
AX 1305000
Materiale
Contenitore: acciaio inox
Porta: acciaio inox, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Superficie
Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 μm
Piastra di montaggio: zincata
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con porta/e, angolo di apertura 130°
Piastra di montaggio
Chiusura: doppio pettine 3 mm
Grado di protezione NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Codice IK
IK10
Dimensioni
Larghezza: 1.000 mm
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 300 mm
Spessore porta
2 mm
Spessore contenitore
1,5 mm
Spessore piastra di montaggio
2,5 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
945 mm x 1.175 mm
Numero di porte
2
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Sistema di chiusura su 3 punti
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Material lock: Pressofusione di zinco
Materiale di base
Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Confezione
1 pz.
Peso netto
71,4 kg
Peso lordo
76 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177815100
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
AX Armadio Compatto LXAXP 1000X1200X300 mm Acciaio Aisi 304 con Piastra di Montaggio a due Porte con Chiusura su 3 Punti
Approvazioni
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni
Load brochure
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi