- Codice prodotto:
- HD 1318600
- Esecuzione
- Contenitori Hygienic Design
- Materiale
- Contenitore e porte: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
- Superficie
- Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 μm
Piastra di montaggio: zincata
Guarnizione: blu (RAL 5010)
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore chiuso su tutti i lati
Porta con guarnizione iniettata
Piastra di montaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 1.010 mm
Altezza frontale: 1.050 mm
Altezza posteriore: 1.280 mm
Profondità: 400 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 945 mm x 975 mm
- Angolo di apertura della porta
- 125°
- Codice IK
- IK08
- Materiale di base
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 80 kg
- Peso lordo
- 82 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177918535
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
HD armadi compatti LAP: 1010x1050(H1)x1280(H2)x400 mm, acciaio inox, 1.4301, con piastra di montaggio, con porta incernierata e guarnizione in silicone