I contenitori in acciaio inox sono dotati di una soluzione tecnica con bugnature integrate che consente di realizzare configurazioni complete in modo rapido e sicuro, senza bisogno di forare.
- Codice prodotto:
- AX 1370000
- Materiale
- Contenitore: acciaio inox
Porta: acciaio inox, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L) - Superficie
- Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 μm
Piastra di montaggio: zincata - Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con porta/e, angolo di apertura 130°
Piastra di montaggio
Chiusura: doppio pettine 3 mm - Grado di protezione NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Codice IK
- IK10
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 500 mm
Profondità: 300 mm - Spessore porta
- 1,5 mm
- Spessore contenitore
- 1,25 mm
- Spessore piastra di montaggio
- 2,5 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 450 mm x 475 mm
- Numero di porte
- 1
- Chiusura
- Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 2
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Material lock: Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L) - Materiale di base
- Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177036338
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- Armadio compatto AX, LxAxP: 500x500x300 mm, acciaio inox AISI 316L, con piastra di montaggio, una porta, due chiusure a filo
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Load brochure
- Product presentations
- Protective conductor brochure
- Safety instructions