I contenitori AX Plastic sono ideali per applicazioni in ambienti difficili. Le numerose boccole di montaggio presenti nel contenitore consentono allestimenti interni personalizzati a passo meccanico da 25 mm, ad esempio con elementi a chassis e guide.
- Codice prodotto:
- AX 1446000
- Esecuzione
- senza vetro d'ispezione
- Materiale
- Contenitore e porta: poliestere rinforzato con fibre di vetro PRFV
Porta: guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Esente da aloni - Superficie
- Contenitore e porta: non trattati, plastica colorata
Piastra di montaggio: zincata - Colore
- Similare RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore chiuso su tutti i lati, porta incernierata, chiusura a doppio pettine 3 mm
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Piastra di montaggio
Doppia guarnizione sul bordo superiore e inferiore della porta con funzione di listello antipioggia integrato - Nota
- Se esposto a radiazioni UV prolungate (luce solare) e pioggia, si consiglia di trattare la superficie con una vernice PUR spray per evitare eventuali alterazioni visive della superficie. Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Classe di isolamento
- II (a 1000 V AC)
- Codice IK
- IK09
- Dimensioni
- Larghezza: 400 mm
Altezza: 600 mm
Profondità: 200 mm - Spessore piastra di montaggio
- 3 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 305 mm x 525 mm
- Angolo di apertura della porta
- 130°
- Numero di chiusure
- 2
- Materiale di base
- Plastica
- Norme
- Soddisfa la certificazione per applicazioni outdoor F1 secondo UL 746C
- Indicazioni per il montaggio
- Per il fissaggio dei componenti nel contenitore sono necessarie le viti di allestimento interno
- La squadretta universale può essere utilizzata per il montaggio dei componenti
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 10,5 kg
- Peso lordo
- 12,25 kg
- Codice tariffa doganale
- 94037000
- EAN
- 4028177006546
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- Armadio compatto AX Plastic, LxAxP: 400x600x200 mm, senza vetro d'ispezione
- Documentazione
- Additional instructions
- Istruzioni
- Safety instructions