Armadi compatti AX Plastic senza vetro d'ispezione

Codice prodotto: AX 1468000

I contenitori AX Plastic sono ideali per applicazioni in ambienti difficili. Le numerose boccole di montaggio presenti nel contenitore consentono allestimenti interni personalizzati a passo meccanico da 25 mm, ad esempio con elementi a chassis e guide.

Portina interna per armadi AX Plastic

Supporto di fissaggio a parete per AX Plastic

Fissaggio a palo per contenitori a parete AX, KX, AX plastica, AX IT, CS

Squadrette universali per AX Plastic e armadi compatti Ex

Maniglia Comfort Mini AX

Arresto porta aperta per AX Plastic e armadi compatti Ex

Lampada a LED

Interruttore di posizione della porta per lampada a LED

Viti per allestimento interno per AX Plastic

Codice prodotto:
AX 1468000
Esecuzione
senza vetro d'ispezione
Materiale
Contenitore e porta: poliestere rinforzato con fibre di vetro PRFV
Porta: guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Esente da aloni
Superficie
Contenitore e porta: non trattati, plastica colorata
Piastra di montaggio: zincata
Colore
Similare RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore chiuso su tutti i lati, porta incernierata, chiusura a doppio pettine 3 mm
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Piastra di montaggio
Doppia guarnizione sul bordo superiore e inferiore della porta con funzione di listello antipioggia integrato
Nota
Se esposto a radiazioni UV prolungate (luce solare) e pioggia, si consiglia di trattare la superficie con una vernice PUR spray per evitare eventuali alterazioni visive della superficie. Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Grado di protezione NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Classe di isolamento
II (a 1000 V AC)
Codice IK
IK09
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 800 mm
Profondità: 300 mm
Spessore piastra di montaggio
3 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
505 mm x 725 mm
Angolo di apertura della porta
130°
Numero di chiusure
2
Materiale di base
Plastica
Norme
Soddisfa la certificazione per applicazioni outdoor F1 secondo UL 746C
Indicazioni per il montaggio
Per il fissaggio dei componenti nel contenitore sono necessarie le viti di allestimento interno
La squadretta universale può essere utilizzata per il montaggio dei componenti
Confezione
1 pz.
Peso netto
24,8 kg
Peso lordo
25,38 kg
Codice tariffa doganale
94037000
EAN
4028177006928
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
Armadio compatto AX Plastic, LxAxP: 600x800x300 mm, senza vetro d'ispezione
Approvazioni
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
Grado di protezione
Negative Certificate
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Additional instructions
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi