- Codice prodotto:
- KX 1562.800
- Descrizione prodotto
- Per realizzare allestimenti anche all'esterno del contenitore. Le viti di fissaggio fanno parte degli accessori della cassetta.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Zincato
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Contenitore di derivazione KX
Contenitori KX per sistemi bus
Cassetta di derivazione HD
Larghezza: = 200 mm
Altezza: = 200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,45 kg
- Peso lordo
- 0,476 kg
- Codice tariffa doganale
- 84879090
- EAN
- 4028177925335
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
-
KX Piastra di Montaggio, per contenitori di Derivazione Kx E contenitori Kx per Sistemi Bus, La 175X185 mm